製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

RFID HFタグ (13.56 MHz)

高周波RFIDシステム BIS M

で提供しています。:

4 シリーズ

タグは、生産工程全体を通してワークピースに添付されます。タグは、時には高温、金属環境、環境影響などの過酷な条件にさらされます。当社の HF タグは、そのような環境の高い要求に耐えることができます。Balluff の幅広い製品ラインアップの中から、さまざまな条件に適した製品が必ず見つかります。

特殊機能

  • パッシブ RFID タグ:データと必要なエネルギーは読み取り/書き込みヘッドによって誘導結合されます。
  • すべてのタグには一意の ID 番号があり、この番号は読み取りのみ可能で、変更することはできません。
  • ISO 15693適合により世界中で使用可能
  • 最大992バイトのメモリを持つEEPROMタグ
  • 最大128kバイトのFRAMタグで、ほぼ無制限の書き込みサイクル
  • 接着またはネジ止めによる取り付け
  • IP68/69Kまでの高い保護等級
  • 金属への取り付け、高温など、さまざまな特性
  • タイムクリティカルなアプリケーション向けISO 15693 の最大 8 倍の速度の Balluff 高速タグ
  • 両面から読み取り/書き込み可能な搬送システム用特殊コーナータグ
  • HF タグは小さな寸法で利用可能
  • データスクリューは対象物に簡単に取り付けられ、またすぐに取り外すことが可能

4 シリーズ

シリーズ
ユーザーメモリ、書込み可能 フォームファクター ハウジング材質、一次 UID serial number, read-only
アクション
112 Byte, 2000 Byte, 208 Byte, 316 Byte, 32 Byte, 736 Byte, 752 Byte, 992 Byte Epoxy ELER-8, PPS, POM, ガラス, PA, ABS, エポキシ樹脂/ ガラス繊維, PEEK 4 Byte, 8 Byte
112 Byte, 2000 Byte, 256 Byte, 32768 Byte, 65536 Byte, 736 Byte, 752 Byte, 8192 Byte, 992 Byte PPS, PVC, POM, ABS, PBT, PA 12 16 Byte, 4 Byte, 8 Byte
112 Byte, 992 Byte エポキシ樹脂/ ガラス繊維, PET 8 Byte
131072 Byte, 2000 Byte, 8192 Byte PA, スチール 8 Byte
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?