押出機の位置検出
メンテナンスコストの削減とプロセスの品質向上のため、システムの稼働率を最適化させなければなりません。押出機の位置決めや終端位置検出には、最大160℃の高温領域で使用できるBalluffの耐高温近接センサ BESで、最高の結果が得られます。
特長
- 保護等級 IP69K
- 長期間の使用でも確実に機能
- 追加のアンプ不要
Downloads
-
Industry brochure steel and metallurgical industry
メンテナンスコストの削減とプロセスの品質向上のため、システムの稼働率を最適化させなければなりません。押出機の位置決めや終端位置検出には、最大160℃の高温領域で使用できるBalluffの耐高温近接センサ BESで、最高の結果が得られます。