製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ヘリオスタットの位置決め

ヘリオスタットの位置決め

ヘリオスタットの位置が正確でなければ、太陽光発電の効率性は確保できません。ここでは、センサは特に厳しい要件が求められます。バルーフの高精度な磁気エンコーダシステムは、砂漠地域の厳しい環境下で理想的な位置決めを行っています。非接触の動作原理により、メンテナンス回数を削減するため、ダウンタイムやコストを削減することができます。

特徴

  • 非接触、摩耗なし、メンテナンス回数を削減
  • コストパフォーマンスに優れた設置性
  • 高精度

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?