製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

スライドの位置を正確に決める

スライドの位置を正確に決める

磁歪式位置測定システムは、すべてのタイヤ部品が時間のロスなくタイヤ製造機のブランクに組み付けられるように、スライドの正確な位置決めを可能にします。これにより、タイヤの部品を素早く組み立て、移動の動きを完璧にコントロールすることができます。

また、磁気コード化された位置測定システムにより、フィーダの変化する位置を正確に把握することもできます。

特集記事

  • 高精度
  • すぐに使えるので時間の節約になります。
  • 長い測定長

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?