組み立て中のワークの位置決め
常に完全なデータの透明性
インダストリー4.0環境では、情報の生成、伝送、処理が不可欠です。そのため、現場でのインテリジェントなセンサーの重要性はますます高まっています。当社の光電子多機能センサは、実際の動作状態を検出し、情報を収集・処理します。また、IO-Linkを介して、純粋なスイッチング信号だけでなく、はるかに多くのデータを提供します。
BOS 21M ADCAP マルチファンクションセンサ(赤色光付き)は、組立時のワークの位置決めの最適化に最適です。IO-Linkを介して4つの異なるセンサモードを簡単に切り替えることができ、それぞれのケースに最適な機能を提供します。これにより、タスクに最適で最も信頼性の高い検出方法を使用できます。
同時に、センサは診断データも送信します。提供される発光値の評価により、センサの汚れの増加を認識することができます。これにより、故障が発生する前にセンサーを常に適切な時期に清掃できるよう、メンテナンスと清掃のスケジュールを立てることができます。また、クリーニング後もセンサーが最適に調整されているかどうかを知ることができます。
BOS 21M ADCAPはさらに、LED発光の輝度と明るさを継続的にモニターすることで、センサーの誤接続を事実上不可能にします。さらに、さまざまなカウント・モードとリセット・モードを備えた内蔵カウント機能により、制御システムに追加のプログラミング作業を行うことなく、検査項目の数をチェックすることができます。
検出タスクがより厳しい場合は、多数の追加機能を備えた光電子式高精度レーザーBOS 21M HPLを提供します。様々な検出・評価モードにより、複雑な対象物や微細なディテールも、この高性能レーザーで正確に検出することができます。