製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

組立て/搬送装置の位置決め

組立て/搬送装置の位置決め

モータブロックが通過する全ての切削処理において、Balluff の機械式マルチポジションスイッチは、メタルチップが検出面に付着するような場合でも高い信頼性で切替えを行います。メンテナンスフリーの自動潤滑式プランジャガイドはスイッチの確実な機能を保証するので、生産プロセスにおいて高いシステム稼働率と効率性を得られます。つまりモータブロックと工具は常に正しく位置決めされ、正確な加工を実現します。

特長

  • 過酷な用途に:堅牢なハウジング
  • 切削屑の発生が極端に多い場合や腐食性の冷却潤滑剤を使用する場合でも問題なく動作
  • 振動および温度の影響を受けにくい
  • メンテナンスフリーで自動潤滑式のプランジャガイドにより耐用年数が長い

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?