製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

機械式マルチポジションスイッチ

カムスイッチ

で提供しています。:

152 バージョン

強制開離接点なしの機械式マルチポジションスイッチでは、伸縮式プランジャがスイッチ動作を実行します。これにより、独立した密閉チャンバ内の機械式スイッチエレメントが切り替えられます。用途に最適なプランジャ形状を選択して Balluff カムと組み合わせることにより、長い耐用年数が保証されます。

特長

  • 長い耐用年数
  • 過酷なアプリケーション用の堅牢なハウジング
  • IO-Link に対応
  • 6 つのシリーズ
  • シリーズに応じて最大 16 のインタフェース
  • オプションの機能表示部
  • 保護等級 IP67 の 2 チャンバシステム:摩耗劣化のない膜によりプランジャ機構とスイッチ内部空間を密閉分離
  • メンテナンスフリーで自動潤滑式の滑りベアリングブッシュ付きプランジャガイド

152 バージョン

注文コード
価格 スイッチ位置、数 プランジャ形状 仕様 接続の種類 スイッチ位置距離
アクション
49770 JPY
3 スイッチ位置1 ~ 3: ローラーベアリング スプリングコンタクト ねじ式端子 16 mm
5460 JPY
ねじ式端子
8410 JPY
ねじ式端子
27720 JPY
2 スイッチ位置1 ~ 2: チゼル スプリングコンタクト ねじ式端子 8 mm
27720 JPY
2 スイッチ位置1 ~ 2: チゼル スプリングコンタクト ねじ式端子 8 mm
54490 JPY
4 スイッチ位置1 ~ 4: ローラーベアリング スプリングコンタクト ねじ式端子 8 mm
28680 JPY
2 スイッチ位置1 ~ 2: ローラーベアリング スプリングコンタクト ねじ式端子 8 mm
51650 JPY
4 スイッチ位置1 ~ 4: チゼル スプリングコンタクト ねじ式端子 8 mm
52590 JPY
4 スイッチ位置1 ~ 4: チゼル スプリングコンタクト ねじ式端子 8 mm
33170 JPY
2 スイッチ位置1 ~ 2: チゼル スプリングコンタクト ねじ式端子 12 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?