製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

手術台の位置決め

手術台の位置決め

医療スタッフは、治療台を任意の軸で正確に、かつ患者に優しい方法で整列させることができます。Balluff社製の傾斜センサー付き。その高精度と優れた解像度により、穏やかな治療と患者の位置決めのための前提条件を作り出しています。

特集記事

  • 高精度
  • 優れた解像度
  • コンパクトなデザインで機械的設置が容易
  • 標準化されたインターフェースによる制御システムへの迅速な接続

ここに掲載されている製品は「標準製品」または「改良標準製品」です。
これらの製品を実験室や医療機器の部品として使用する場合、実験室/医療機器メーカーは、これらの製品の使用性を確認し、適格性を確認する責任を負います。
施工、設置、試運転の前に、製品のデータシート/取扱説明書を遵守してください。

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?