ディスペンサーロボットの位置決め
医薬品産業のピッキングシステムでは、材料サイクルの最適化、リーンな在庫、供給能力の向上を目的に使用されています。医薬品の取り出しや把持は、ロボットが行います。ここに、磁気式エンコーダシステムが搭載されており、この高度なダイナミックアプリケーションの位置決めに使用されています。
特徴
- 非接触、摩耗なし
- 最大48mの測定長
- 高分解能による卓越した正確さ
Downloads
-
Industry brochure intralogistics
医薬品産業のピッキングシステムでは、材料サイクルの最適化、リーンな在庫、供給能力の向上を目的に使用されています。医薬品の取り出しや把持は、ロボットが行います。ここに、磁気式エンコーダシステムが搭載されており、この高度なダイナミックアプリケーションの位置決めに使用されています。