製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ジュース加工における洗浄と皮むきの監視

果実の洗浄と皮むきを効率的に行い、純度と品質保証を維持するための、ジュース加工機における高度なセンサー。

ジュースの清潔さと品質の確保は、果物の正確な洗浄と皮むきから始まります。Balluff の高度なセンサ技術はこのプロセスで重要な役割を果たしています。振動と温度に特化した当社の状態監視センサは、汚染物質の除去に重要な送風機とファンの性能を監視します。圧力センサは果実の食感を保護するために洗浄中にかかる力を調整し、流量センサは皮むきプロセスを最適化するために水と溶液の完璧なバランスを維持します。この一連のコンポーネントにより、機械の効率と衛生要件が保証され、最高の業界標準が満たされます。

特別な機能

  • 状態センサーによる振動と温度のモニタリングで、機械の健全性を維持
  • 効率的な果実処理のための圧力センサーによる最適化された洗浄圧力制御
  • サーマル・フロー・レギュレーターによる水と溶液の正確なコントロールで、安定した洗浄と皮むきを実現

Downloads

  • Products for packaging, food and beverage for food safety
  • Industry brochure filling and packaging Industry
  • Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?