製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

プレス圧のダイナミックな監視

圧力センサ BSP

押し付け力をダイナミックに監視

バルーフのコンパクトな圧力センサ BSPは、油圧プレスのプレス圧をダイナミックに検出/監視する堅牢で経済的なソリューションです。回転できるハウジングとVDMAに準拠した設定方式により、センサを柔軟に設置でき、便利に操作することができます。高輝度のLEDディスプレイにより、現在のシステム圧を素早く確実に確認することができます。

特徴

  • 測定圧力範囲: -0.1~60MPa (-1〜600bar)
  • プロセス接続: G¼"、G½"、R¼"、NPT¼".
  • 目詰まりのないフロントフラッシュタイプ(G½"、TriClamp 1.5 ")
  • 出力信号: アナログ、デジタル入力、IO-Link

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?