CADモデルのダウンロードのみ対応
アナログ圧力センサー
圧力センサ
で提供しています。:
1 シリーズ
CADモデルのダウンロードのみ対応
バルーフの圧力トランスミッタは、堅牢でコンパクトなステンレスハウジングで設置が非常にシンプルです。
特徴
- 堅牢でコンパクトなステンレスハウジング
- 現場での直接設置が容易
- 圧力範囲:-0.1 ~ 60 MPa
- 測定原理:相対圧力
- ステンレスのプロセス接続部:1/4"、G1/2"、NPT1/4"
- M12コネクタ接続
- スイッチング出力(PNP) + アナログ電圧/電流、IO-Link
- 拡張温度範囲:媒体温度 -40~+125 °C
- セラミック(Al2O3)
- 広範囲な電源電圧:8 ~ 32 V DC
- UL認証
1 シリーズ
|
シリーズ
|
最小測定範囲、圧力 | 最大測定範囲、圧力 | プロセス接続部 | インタフェース | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 bar | 600 bar | G 1/2"(DIN 3852), G 1/4"、パルス保護付き, R 1/4", G 1/4"(DIN 3852), NPT 1/4" | IO-Link, アナログ、電圧, アナログ、電流, PNP |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。