製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

冷却水の圧力測定

水冷のための圧力測定

温度ドリフトの極めて低いBalluffの圧力センサ BSPで、効率的な冷却を行えます。このセンサは製鉄所での使用に最適で、高炉やアーク炉における長時間の安定した圧力測定が可能です。

特長

  • 保護等級 IP67
  • -2 ~ 125℃の媒体温度で圧延スタンドの冷却水や油圧機器の圧力を監視

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?