製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

コーティング設備の品質管理

コーティング設備の品質管理

困難な品質の要求に対応します。Balluff のカラーセンサ BFS はシートや鉄板の検査コーティングの監視に最適です。極めて微妙な色調も検知し、製造されたシートの研磨状態を確実に判断します。温度の変動があっても、完成品を確実に区別します。

特長

  • 任意の数の色の識別が可能
  • 評価を出力する 3 つのデジタル出力とシリアルインタフェース(Lab カラー値を直接出力)
  • 長い検出距離(最大 400 mm)

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?