製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

カラーセンサ

光学センサー

で提供しています。:

3 シリーズ

バルーフの多様なカラーセンサ BFSで、自動化プロセスの簡素化・高速化を実現できます。例えば、繊維製品の色調や塗装したプレートの検出、包装材やラベルに印字されたカラーマーキングの検出などに最適です。バルーフのカラーセンサは、TrueColorタイプでもRGBタイプでも、不良部品の選別や製造品質の安定化を確保します。これらにより信頼性の高い生産プロセスの実現に貢献します。

バルーフのTrueColorセンサは肉眼のような動作し、分解能に優れます。ごくわずかな色のニュアンスの差を識別し、製造部品の品質を評価できます。さらに日ごとに変わる条件に左右されない高精度の検査が可能です。常に客観的で、評価に迷いはありません。

RGBカラーセンサは、赤/緑/青の光成分の強度を測定することで。様々な色を検出・判別します。1秒間に数回の色測定が可能なため、色の急激な変化や異なる色の物体を連続して現出する必要があるアプリケーションに最適です。

特徴

  • 高速なスイッチング周波数
  • ディスプレイ付き/なし
  • 堅牢、産業環境に適合
  • 省スペースの設置に最適な小型ハウジングのタイプを用意
  • 強力な白色光源により、強力な白色光源により最大 400 mm の検出距離
  • オプションのIO-Linkインタフェース搭載により簡単なパラメータ設定
  • 任意の数の物体を識別
  • 非常に高い色分解能
  • アプリケーション別のパラメータ設定

物体検出センサ選定ガイド

お客様のご要望をお聞かせいただければ、必要な製品をご案内いたします!


3 シリーズ

シリーズ
インタフェース 接続 シリーズ 最大検出範囲 照明タイプ
アクション
IO-Link-Device, 差動モード/IO-Link コネクタ、M8×1 オス、4 ピン 6K 15 mm LED RGB
PNP コネクタ、M12×1 オス、8 ピン 26K 32 mm 白色光
IO-Link, PNP/ NPN ケーブル、2.00 m、PUR, コネクタ、M8×1 オス、4 ピン 33M 白色光
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?