製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

お客様の仕様に合わせた品質管理

シンプルなコンセプトの産業用機械

お客様の仕様に合わせた品質管理

現代的でフレキシブルな生産のために、フィールドバスとIO-Linkを備えたBVS VisionSensor は幅広いアプリケーションを提供します。例えば、サイズ、距離、位置、アライメントが正しいか、部品が完全でエラーがないかなど、製造段階を含む製造部品の視覚的な品質チェックを行います。これにより、個々の製造工程における工程エラーを早期に発見し、修正することができます。このようにして、不良バッチの発生を防ぎ、フォローアップコストを削減することができます。

最適化されたプロセスシーケンスを保証するために、IO-Link インタフェースを介して、追加のセンサをソリューション全体に統合することができます。

例えば、IO-Link マスターインターフェースを介して、プロセス制御ステータスを直接(PLC 制御なしで)表示することができます。BVS VisionSensor はインテリジェントなデータ管理を実現し、最新の情報ストレージを保証します。すべてのデータは適切な形式で上位の制御システムに転送されます。

ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、個々の仕様に応じたすべてのタスクを迅速かつ簡単にティーチングできます。オンラインヘルプ、グラフィカルユーザーインターフェイス、ツールエイド、マニュアルを含む完全なソフトウェアがすでに統合されています。もちろん、鮮明な画像が期待できます。

さらに、BVS VisionSensorは生産工程全体を安定させます。というのも、BVS VisionSensorだけが、制御に必要な情報のみをプロセスネットワーク経由で流すように設定できるからです。その他のデータはすべて、別のギガビットイーサネットネットワークにルーティングされます。これにより、データ負荷を最小限に抑え、プロセスネットワークを保護します。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?