ビジョンセンサ BVS
スマートビジョン
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/GrIm_WB_F05108_BVS_VS.png)
で提供しています。:
4 バージョン
バルーフのビジョンセンサ BVSで、自動化生産ラインの画像処理による品質検査が驚くほどカンタンになります。内蔵されたカンタン設定の画像処理機能により、ビジョンセンサ BVSは最新の生産ラインが求める最高の品質と柔軟性の要求に応えます。あらかじめ用意されたアプリケーションツールと汎用的な機能は、物体の有無監視や特徴の検出に利用できます。追加された状態監視データにより、製造を安全で効率的かつ透明性の高いものにすることができます。
特徴
- 驚くほどカンタンな操作で、信頼性高い有無確認とターゲットの分類が可能
- 位置を問わず確実に物体を検出
- 最新のデータインタフェース搭載: MQTT、REST API
- FAの標準化された通信規格とITインタフェースによる一貫した通信
- バルーフのSAMS (Smart Automation and Monitoring System)に対応
- ProfinetまたはIO-Linkインターフェイスを備えたビジョンセンサは、状態監視情報(振動、温度、湿度、動作時間)を提供します。
4 バージョン
注文コード | 価格 | 注文コード | 照明用光源 | 検出距離 | インタフェース | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS01ZCBVS VS-M1280BF1-L3-000 |
240110 JPY | BVS01ZC | LED white, LED red | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) | |
![]() BVS01ZEBVS VS-M1280CF1-L3-000 |
240110 JPY | BVS01ZE | LED white, LED infrared | 50...600 mm | IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) | |
![]() BVS01ZFBVS VS-M1280BF1-MB-000 |
257900 JPY | BVS01ZF | LED white, LED red | 50...600 mm | PROFINET;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) | |
![]() BVS01ZHBVS VS-M1280CF1-MB-000 |
257900 JPY | BVS01ZH | LED white, LED infrared | 50...600 mm | PROFINET;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet) |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。