製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ディスクメディアの有無検知

誘導型近接センサ BES

データスライスの有無の検出

シンプルなトラッキングソリューションは、それほど労力をかけずに実現することができます。ここでは、シンプルな物体検知センサや変位センサが最適です。これらのセンサはすべてコントローラに接続されているため、すべてのデータは自動的に伝送・処理されます。特に、ハードディスク製造の磁気ディスク検出などエレクトロニクス産業の有無検知に、バルーフの小型誘導型近接センサは最適です。

特徴

  • 超小型、省スペースデザイン
  • アンプ一体型: 外部アンプ不要
  • 市場で最も短い誘導型近接センサ (ハウジング長:3~6mm)
  • 非接触、摩耗なし

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?