製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

溶接ヘッドの正確なアライメント

溶接ヘッドの正確なアライメント

バルーフの磁気式ポジショニングシステムは、ピストンの正確なアナログ位置情報を提供します。このセンサはエアシリンダや油圧シリンダ上に直接設置でき、溶接ヘッドの位置を非接触で検出します。これにより、プロセスの信頼性と自動化の品質が向上します。モジュラー方式の設計により、最大256mmまでのシリンダーと組み合わせれば、全ストロークの測定をカバーすることができます。

特長

  • 確実な位置フィードバック
  • 低温度ドリフトと優れたEMC耐性
  • ショートストロークに最適

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?