製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

キャリアの確実な追跡

キャリアの確実な追跡

AMHS システム内でキャリアの位置を追跡できるようにするには、キャリアに光学読取り式の 2D コードを装備します。Balluff のカメラはデータマトリックスコード、QR コード、バーコードを読み取り、搬送に使用されるキャリアの各動作を確認します。それにより、キャリアがある場所をいつでも正確に把握することができます。

特長

  • 容易に統合可能、簡単で直観的な操作が可能
  • すべてのデータを集中管理可能
  • マスデータをプロセスネットワークから切り離すことができるため、データの負荷が最小限

関連トピック

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?