製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

製造および組立て時の確実なパーツトラッキング

製造および組立て時の確実なパーツトラッキング

Balluff の高速 RFID システムは、自動化されている組立てにおける進行中の作業を確実に追跡します。その場合、RFIDプロセッサ BIS V は高速のアンテナ(リード/ ライトヘッド)と連携して大容量データをごく短時間で処理します。これらは世界標準の ISO 15693 規格より最大で 8 倍速いので、サイクルタイムを減らし、生産速度を上げることができます。その際、安心してシステムに任せることができます。システムは品質管理のために全ての製品プロセスを記録し、全てのデータを保存するからです。

特長

  • 最大 128 kByte の従来にない大容量メモリにより、全ての情報を保存
  • 分散化データ管理による最高度の安全性
  • 透明 – 全てのデータをリアルタイムで提供
  • 柔軟 – プロセッサに搭載された IO-Link マスタ機能で RFID システムとセンサシステムを統合可能

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?