製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

確実なスラブの位置検出

確実なスラブの位置検出

Balluffの赤外線温度センサ BTSは、スラブの検知だけでなく連続鋳造ラインから圧延スタンドの温度推移を監視します。さらに、高温環境用に設計されたこのセンサは、非接触で逆転圧延機でのスラブの搬送も監視できます。これにより、スラブを迅速かつ正確に圧延することができます。M30形のスレンレスハウジングを持つこのセンサは、自動回転機能のマルチファインクションディスプレイを搭載し、IO-Linkタイプはその革新的な通信規格で様々な機能を提供します。

特長

  • 極めて高温な物体の移動を検出
  • シンプルでひと目で分かる操作
  • IO-Link タイプとアナログタイプ用意

関連トピック

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?