画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
アナログ出力信号4~20mA(高EMC耐性)の温度トランスミッタ
測定範囲
-30 ~ 150 °C
測定要素
Pt1000
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
アナログ出力
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応