製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

過酷な環境下でも部品を確実に検知

過酷な環境下でも部品を確実に検知

Balluff の固定ストッパ付き誘導型センサは、プレスでのワークピースの有無とその位置を極めて高い信頼性で点検するのに最適です。高硬度鋼のプランジャ先端により、ワークピースと常に直接接触可能なように設計されています。プランジャが完全に圧縮された場合でもセンサは損傷しません。プランジャのストローク全域にわたってセンサを作動させることができます。

特長

  • 3 種類のスプリングテンショナを使用可能:低、 中間、 高
  • 多様なサイズと 4 種類のプランジャ形状による最大限の柔軟性
  • 2 分割のハウジングにより洗浄とメンテナンスが簡単
  • スイッチポイントの正確な設定

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?