CADモデルのダウンロードのみ対応
プランジャプローブソリューション
保護
で提供しています。:
31 バージョン
CADモデルのダウンロードのみ対応
Balluff のプランジャプローブソリューションは、固定ストッパと堅牢な設計により、厳しいアプリケーションに適しています。溶接、ダイスタンピング、さらにはワークピースの排出制御を伴うアプリケーションに理想的です。センサ、ハウジング、スプリングから成るコンパクトなセットとなっています。さらに、各種プランジャ形状(円形、平面、チゼル、M6 ネジ)および 3 段階のスプリング圧(低、中、高)からの選択が可能です。いずれの場合も、ハウジングが 2 分割型なので 、保守が容易です。
特長
- 汚れの多い環境でも信頼性が高く長寿命
- 洗浄および保守のためのセンサ交換が容易
- 正確なスイッチポイント
- 多様なサイズと形状により、個別の用途に適合
- ネジタイプのバリエーション用のアクセサリをご用意:平面アタッチメント M4、M6、M8、M10
31 バージョン
|
注文コード
|
価格 | 材質 | 使用 | 寸法 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
|
5160 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
アルミニウム 陽極酸化、赤 | 誘導型近接センサ BES M8 用 | 31.8 x 12 x 20 mm | ||
|
8050 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
ステンレス | 誘導型近接センサ Ø4 用, 誘導型近接センサ BES M8 用 | Ø 8 x 57 mm | ||
|
9710 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
ステンレス | 誘導型近接センサ Ø4 用, 誘導型近接センサ BES M8 用 | Ø 8 x 97 mm | ||
|
5160 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
アルミニウム 陽極酸化、赤 | 誘導型近接センサ Ø4 用, 誘導型近接センサ BES M8 用 | 31.8 x 12 x 20 mm | ||
|
5160 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
アルミニウム 陽極酸化、赤 | 誘導型近接センサ Ø8 用, 誘導型近接センサ BES M8 用 | 28 x 12 x 20 mm | ||
|
9800 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
ステンレス | 誘導型近接センサ Ø8 用, 誘導型近接センサ BES M8 用 | Ø 12 x 78 mm | ||
|
12690 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
ステンレス | 誘導型近接センサ BES M8 用 | Ø 19 x 53 mm | ||
|
10820 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
ステンレス | 誘導型近接センサ BES M5 用, 誘導型近接センサ Ø5 用 | Ø 19 x 35 mm | ||
|
4340 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
ステンレス | 誘導型近接センサ BES M5 用, 誘導型近接センサ Ø5 用 | Ø 8 x 35 mm | ||
|
6710 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
ステンレス | 誘導型近接センサ Ø4 用 | Ø 13 x 47 mm |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。