製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

滑り落ちるパンチング部品を確実に検知

滑り落ちるパンチング部品を確実に検知

プレス部品をベルトコンベアからパレットまたは搬送コンテナの中へ滑らせるとき、プレス部品の確認には誘導型センサが最適です。検出範囲が最大 300 mm なので、滑りの範囲を完璧に監視します。金型の損傷を引き起こす可能性がある残留物質を確実に残さないようにすることができます。

その他の利点:ポテンショメータまたはティーチインボタンを使って、検出距離を最大で 30 mm 調整できます。

特長

  • 非接触なので摩耗劣化がない
  • 耐汚染性、耐短絡性
  • 極めて高い繰り返し精度、非常に高い信頼性
  • 金属物体用

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?