製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

樹脂加工プロセスを高い信頼性で監視

樹脂加工プロセスを高い信頼性で監視

Balluff の耐性に優れた静電容量の高圧高温センサを使用すれば、樹脂射出成形の前の段階で、成形ブランクに必要な剛性を付与することができます。このセンサは合成樹脂の完全な充填を監視し、ブランクが確実に樹脂と結合するようにします。

その特別な堅牢性は高い圧力と粘着力に耐えるので、長寿命が可能となります。

特長

  • 過酷な条件に対応:ステンレス製の検出面
  • 150 bar までの高い圧力と 180 °C までの高温に耐えられる
  • 非接触で摩耗がないため、長寿命とプロセス安全性を実現
  • IP67、IP68、IP69K による極めて高い密閉性

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?