製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

IO-Link RFID - データ量が少ない場合の経済的なRFIDソリューション

IO-Link による RFID ソリューション

IO-Link 通信規格の RFID は、少量のデータによる識別タスクに対して、特に経済的で汎用性の高いソリューションを提供します。この目的のために、IO-Link リード/ライトヘッドは IO-Link ネットワークモジュールと通信し、評価ユニットとして機能し、コントローラとの接続を確立します。この IO-Link マスタには最大 16 ポートがあるので、追加のデバイスを簡単に接続して、テストタスクを追加することができます。IO-Link 付き RFID は、データストレージがクラウドソリューションによって一元的に実現され、データキャリアが純粋に識別子の役割を果たす場合にも適した選択です。

IO-Linkリード/ライトヘッドの幅広いポートフォリオにより、RFIDシステムは正確に適合するように組み立てることができます。また、IO-Linkマスタを評価ユニットとして、残りのポートは他のセンサやアクチュエータで占有することができます。

  • さまざまな読み取り範囲と環境条件に対応する幅広いポートフォリオ
  • 非常に経済的で柔軟な使用
  • IO-Link によるパラメータ設定と診断オプション

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?