ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

ユニバーサル、シンプル、フレキシブル:IO-Link

モジュラーコントロールコンセプト

ユニバーサル、シンプル、フレキシブル:IO-Link

デジタル通信規格であるIO-Linkは、汎用的に使用することができ、さまざまなデバイスをネットワーク化し、金属加工のための柔軟な制御コンセプトを保証します。必要なのは、シールドされていない3芯または4芯の標準的な産業用ケーブルだけです。これらは柔軟性が高く、多くの曲げサイクルに適しています。接続が簡単で、コストパフォーマンスに優れています。接続にはM5、M8、M12のコネクターが標準装備されています。

フィールドバスプロトコルでは、すでにスイッチキャビネットのないシステムが可能であり、高価な銅線ケーブルによる膨大な設置作業は過去のものとなっていました。異なるレベルのコンポーネントをバスケーブルで接続し、多くの平行線を置き換えました。

しかし、パワフルで、シンプルで、コスト効率がよく、同時にユニバーサルでフレキシブルなのはIO-Linkだけです。その結果、IO-Linkはオートメーションのユニバーサルインターフェース(USB)と呼ぶことができます。

しかし、IO-Linkの汎用性はそれだけではありません。Safety over IO-Linkにより、Balluffは安全とオートメーション技術を1つのシステムに統合するIO-Linkと統合可能な最初の安全ソリューションを提供します。IO-Linkは、センサー/アクチュエーターの詳細と安全情報の両方を提供してくれるので、当社の安全コンセプトのもと、両方の長所を生かすことができます。