製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

RS232のインタフェースを簡単に統合

IO-Link対応シグナルコンバータ BAE

RS232インターフェイスを簡単に統合

RS232通信は、一般的なイメージとは異なり、現在でも多くの産業用アプリケーションで使用されています。その代表的なものが、ハンディコードリーダーです。しかし、RS232のインタフェースを既存の制御アーキテクチャに統合するには手間がかかるため、多くのお客様よりIO-Linkへの統合が望まれていました。バルーフのシグナルコンバータを使用すれば、RS232のデバイスを簡単に統合でき、最新の通信規格であるIO-Linkのメリットを享受することができます。

特徴

  • RS232とIO-Linkの双方向通信
  • 高品質・堅牢なIP67のステンレス製ハウジング
  • デジタル入力 x 2
  • ステータスLEDによる簡易診断機能

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?