CADモデルのダウンロードのみ対応
シグナルコンバータ
信号コンバータ
で提供しています。:
16 バージョン
CADモデルのダウンロードのみ対応
バルーフのシグナルコンバータで、出力信号の変換や出力タイミングの変更が可能です。このカテゴリでは、アナログ信号やスイッチング信号を変換するシグナルコンバータとシグナルアンプを用意しています。これらは、制御盤内だけでなく製造現場のあらゆる場所へ柔軟に設置できます。 当社の信号変換器を使用すれば、出力信号や計数・計時機能を簡単に変更することができます。このために、アナログ/スイッチング出力付きセンサー用の信号変換器や信号増幅器が用意されています。これらは、制御盤内や現場での取り付けに柔軟に対応できます。
特長
- スタート・ストップ・インターフェース付き位置測定システム用信号変換器
- 設置や設定が容易な直接接続できるスイッチング出力センサ用シグナルコンバータ
- 安価にアナログ信号をIO-Linkに変換できるアナログコンバータ
入手方法
16 バージョン
|
注文コード
|
価格 | 機能 | インタフェース | デジタル入力 | アナログ入力 | アナログ出力 | ハウジング材質 | 保護等級 | 仕様 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13550 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
出力コンバータ(PNP/ NPN), 信号コンバータ(NO/ NC), Switching amplifier up to 150 mA | NPN | PBT PA | IP67 | ||||||
|
25730 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
IO-Link 1.0 | アナログ電圧(0 ~ 10 V) | PA | IP67, ネジ込み状態 | アナログコンバーター | |||||
|
20760 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
IO-Link 1.0 | アナログ電圧(0 ~ 10 V) | PA | IP67, ネジ込み状態 | アナログコンバーター | |||||
|
13550 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
出力コンバータ(PNP/ NPN), 信号コンバータ(NO/ NC), Switching amplifier up to 150 mA | PNP | PBT PA | IP67 | ||||||
|
20760 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
IO-Link 1.0 | アナログ、温度 (Pt100) | PA | IP67, ネジ込み状態 | アナログコンバーター | |||||
|
25950 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
IO-Link 1.0 | アナログ、電流 (0 ~ 20 mA) | PA | IP67, ネジ込み状態 | アナログコンバーター | |||||
|
39700 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
IO-Link 1.1 | 2x PNP、タイプ 3 |
ステンレス(1.4404) PTFE |
IP67, ネジ込み状態 | RS232 コンバーター | |||||
|
145690 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
Start/ Stop;アナログ、電圧/ アナログ、電流 | プラスチック | IP20 | |||||||
|
162260 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
Start/ Stop;並列 | プラスチック | IP20 | |||||||
|
13550 JPY
個別の価格については、お問い合わせください。
|
信号コンバータ(NO/ NC), フリップフロップ(ON/ OFF スイッチ), 分周器(1×パルス / 製品), パーツカウンタ(1×パルス / 製品), Switching amplifier up to 150 mA | PNP | PBT PA | IP67 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。