製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

セキュアなコミュニケーション

セキュアなコミュニケーション

新しい安全I/Oモジュールは、オートメーションと安全技術をIO-Linkで初めて結びつけます。IO-Linkマスターに接続するだけです。システムはセンサーレベルで開放されているため、ほとんどの安全装置を接続することができます。

特集記事

  • IO-Linkを介したPLe/SIL3までのオートメーションおよび安全技術のためのインフラストラクチャ
  • 継続的な診断とシンプルなデバイス交換により、サービスを受ける際のメンテナンスコストが低い
  • M12接続ケーブルの標準化によるコスト削減
  • 必要なIPアドレス数の削減
  • 標準化された配線コンセプトにより、セーフガード・ロックデバイスを直接接続可能

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?