IO-Link を介した Profisafe
安全I / Oモジュール

で提供しています。:
1 バージョン
この安全確実な I/O モジュール Profisafe は、オートメーション技術と安全技術を IO-Link で初めて結び付けています。その際に、安全確実な接続のために必要とされるのは、IO-Link マスタのみです。システムはセンサレベルに対してオープンなので、ほとんどすべての安全装置を接続できます。
オートメーション技術と安全技術の連携により、1 つのシステムで機械保護が実現されます。なぜなら IO-Link はセンサ/アクチュエータの詳細も安全情報も提供するからです。Safety over IO-Link により両分野の最良のものを利用することができます。しかも安全技術の統合がかつてないほど簡単に行われます。
パラメータ設定はコントローラにより集中的に行われます。安全関連の情報は、直接マスタからコントローラへ伝送されます。コントローラとの安全で確実な通信のために、Profinet を介して Profisafe が使用されます。
特長
- オートメーション技術および安全技術用のインフラ、IO-Link により PLe/SIL3 まで対応
- 一貫した診断と簡単な装置交換によりサービス時のメンテナンスコストを削減
- 統一化された M12 片端コネクタケーブルによるコスト削減
- 必要な IP アドレスの減少
- 標準化された配線コンセプト、安全な保護装置を直接接続可能
- ほとんどすべての安全装置を接続可能
1 結果
注文コード | 価格 | インタフェース | 安全入力数 | 安全出力数 | スロット接続 | 性能レベル | SIL(IEC 61508) | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0098BNI IOF-329-P02-Z038 |
101650 JPY | PROFIsafe over IO-Link 1.1 | 12 | 2 | 2x M12×1-ソケット, 8-ピン, A-コーディング済 6x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | e | 3 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。