製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

密栓の監視

密栓の監視

ボトリング設備では、ボトルの高さと直径を監視する必要があります。そのために開発されたのが、Balluff の高分解能光グリッド BLA です。光バンドでまずボトルネックの径を検出し、それを事前にティーチインされた値と比較します。次に正しいキャップを選択します。続いて別の光バンドでボトルの高さを手掛かりに、キャップが密栓されたかどうかを確認します。

特長

  • ティーチインできるワークは最大 6 種類
  • 堅牢な金属製ハウジング入りで、過酷な環境に好適
  • IO-Link 対応モデルとして提供

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?