CADモデルのダウンロードのみ対応
CCD測長センサ・エリアセンサ
光学センサー
で提供しています。:
2 シリーズ
CADモデルのダウンロードのみ対応
バルーフの高い分解能をほこるマルチファンクションのCCD測長センサとエリアセンサは、様々なアプリケーションに対応します。CCD測長センサはパーツの識別や位置決め、ターゲットのカウントなど、1台のセンサで最大3つのタスクを並行して実行できるのに対し、エリアセンサは広い範囲をスキャンするのに最適です。パーツカウントや紙などの積上げ高さの監視、パレットの高さ測定などで活躍しています。
特徴
- 安定した取付けと正確な位置調整が可能な堅牢な金属ハウジング
- 大きなターゲットにも対応
- 豊富な出力信号
- 素早く簡単な立上げ
- 専用のコントローラやPC、ソフトウェア不要
物体検出センサ選定ガイド
お客様のご要望をお聞かせいただければ、必要な製品をご案内いたします!
2 シリーズ
|
シリーズ
|
有効長 AL 1 | 照明タイプ | インタフェース | 最小検出体 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm, 150 mm, 300 mm | 赤外光 | アナログ、電圧, PNP | 5.0(t 0.5×Sn、R0 = 2.1 mにて), 7.0(t 0.5×Sn、R0 = 2.1 mにて) |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。