製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

回転テーブルでの信号やデータの送信

回転テーブルでの信号やデータの送信

旋回テーブルにセンサーやアクチュエーターを搭載する場合は、誘導型カプラーが最適です。これらの非接触型システムは、コネクターを使わずにエネルギーと信号を伝送します。密封されたウェアフリーの「スリップリングトランスミッター」として、非常に高い信頼性で動作し、特に頑丈です。これは、このソリューションが無敵であることを示しています。

特集記事

  • ハーメチック・カプセル化されているため、信頼性と堅牢性が高い。
  • 機械的な接続がなく、ケーブルの断線がない
  • すぐに分離できるユニット

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?