信号伝送用インダクティブカプラ
インダクティブカプラ
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717881.png)
で提供しています。:
9 バージョン
Balluff の信号伝送用インダクティブカプラは、最大 8 個のセンサ信号およびアクチュエータ制御信号に対応しています。
このシステムは双方向的で、信号をどちらの方向にも伝送できます。リモートユニットを個別に制御してクランプユニットとして使用することができます。ベースからは最大 8 個の信号を送ることができ、4 つのチャンネルを独立して制御することができます。
特長
- 双方向に信号を伝送
- リモートユニットを個別に制御、クランプユニットとして操作
- 最大 8 個の信号を伝送可能
- 4 つのチャンネルを独立して制御可能
入手方法
9 バージョン
注文コード | 価格 | コンポーネント | 構造 | 接続 | 信号タイプ | 機能 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIC0078BIC 2I1-P2A05-M12MF-BPX0-003-M44A |
27570 JPY | リモート | M12x1 | コネクタ、M12×1、5 ピン、0.30 m、PUR | 単方向 | 信号伝送 | |
![]() BIC0077BIC 1I1-P2A05-M12MM-BPX0-003-M45A |
30240 JPY | ベース | M12x1 | コネクタ、M12×1、5 ピン、0.30 m、PUR | 単方向 | 信号伝送 | |
![]() BIC000ABIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA |
64030 JPY | リモート | M30×1.5 | コネクタ, M12×1-ソケット, 12-ピン | 単方向 | 信号伝送 | |
![]() BIC0009BIC 1I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA |
62250 JPY | ベース | M30×1.5 | コネクタ、M12×1 オス、12 ピン | 単方向 | 信号伝送 | |
![]() BIC005JBIC 2I3-P2A50-M30MI3-BPX0C-002-M4CA |
64920 JPY | リモート | M30×1.5 | コネクタ, M12×1-ソケット, 12-ピン, 0.20 m, PUR | 単方向 | 信号伝送 | |
![]() BIC007TBIC 1I22-P2A02-M18MN2-EPX07-050 |
79150 JPY | ベース | M18x1 | ケーブル、5 m、PUR | 単方向 | 信号伝送 | |
![]() BIC007UBIC 2I22-P2A02-M18MF2-EPX07-050 |
77370 JPY | リモート | M18x1 | ケーブル、5 m、PUR | 単方向 | 信号伝送 | |
![]() BIC007KBIC 2I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA |
77370 JPY | リモート | 直方体 | コネクタ、M12×1、12 ピン、0.20 m、PUR | 単方向 | 信号伝送 | |
![]() BIC007JBIC 1I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA |
72030 JPY | ベース | 直方体 | コネクタ、M12×1、12 ピン、0.20 m、PUR | 単方向 | 信号伝送 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。