製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ウォーキングビームによるスラブの搬送

ウォーキングビームによるスラブの搬送

スラブの搬送では、精密な位置監視と継続的な回転動作の誘導が非常に重要となります。この課題にBalluffの傾斜センサ BSIは最適です。このセンサはウォーキングビームで、水平方向に対して最大360°の角度偏差を高い精度で非接触測定します。

特長

  • 省スペースで堅牢(動作温度範囲:–40~85 °C)
  • ロータリエンコーダのような機械的接続が不要

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?