製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

林業用クレーン:チェーンソーの停止位置の監視

林業用クレーン:チェーンソーの停止位置の監視

Balluff の誘導型センサを使用することにより、林業用クレーンのアタッチメントでチェーンソーの停止位置を保証できます。この場合、チェーンソーが外へ旋回するときの回転ジョイント部分に誘導型センサを固定します。堅牢なセンサは、チェーンソーが格納状態であることを確実に検知し、続けて原木の移動を操作できるようになります。その他の利点:非接触型のセンサは耐汚染性なので、森林作業の厳しい環境に最適です。

特長

  • 優れた耐久性:非接触の動作方式のため、摩耗劣化がない
  • 様々な機械に適合:豊富なセンサ仕様とハウジング形状をご用意(3 mm 径のものから 80 x 80 mm の正方形のタイプまで)
  • 迅速な導入が可能:世界各地で即時出荷可能

Downloads

  • Industry brochure mobile equipment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?