製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

タイヤ検知によるプロセスの信頼性

タイヤ検知によるプロセスの信頼性

グリッパーを使用した加熱プレス機の搬入・搬出作業では、グリッパーにすでにタイヤが装着されているかどうかを確認する必要があります。当社の超音波センサーでモニターすることができます。汚れを感知しないセンサーは、タイヤの色や表面の状態に関係なく、非接触でタイヤを検出します。超音波センサーは、加熱プレスのスムーズな着脱をサポートします。その結果、プロセスの信頼性が向上しました。

特集記事

  • 診断可能:IO-Linkインターフェース付き
  • 煙や埃の影響を受けない

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?