製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

モータ取付けに対する透明性と柔軟性

モータ取付けに対する透明性と柔軟性

RFID システムを用いた識別により、モータの取付けをいつでも視認できます。非接触技術が全ての製造ステップを素早く、確実に記録するからです。Ethernet 通信を用いるためシステムは非常に柔軟です。

また Balluff のオールインワン RFID リーダーを使用すれば、極めて経済的です。堅牢なアンテナ(リード/ライトヘッド)を Profinet または Ethernet/IP インタフェースにより制御レベルに直接接続できるので、RFID プロセッサを節約できます。

特長

  • 堅牢な亜鉛ダイカストハウジングのため、金属に直接取付け可能
  • 全体的に視認可能な LED を介して、システムで直接診断
  • ウェブサーバーが組み込まれているため、遠方から快適に状態を監視
  • 2 ポート Ethernet スイッチが組み込まれているため、システム拡張が簡単

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?