製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

材料使用の透明性と、交換可能な部品の明確な識別による安全な工具交換

交換可能部品の検出

個々のニーズや移り変わりの激しいニーズにより、包装業界では多種多様なバリエーションと高いダイナミクスが存在する。これは、多種多様なフォームファクターやサイズに常に対応しなければならないことを意味します。しかし、この変動は包装業界だけに当てはまるものではなく、生産工程で変化するすべての成形部品、ツール、コンポーネントも含まれます。例えば、異なるラベルロールの使用や、添加物、色、顆粒の個々の混合をチェックすることができます。

交換部品の識別により、交換時に正しい形式の部品が挿入または取り外されることが保証されます。これにより、迅速で安全なツール交換と、迅速でスムーズなプロセスが可能になります。材料使用の完全な透明性のために。

強力な高周波により、異なるフォーマットの交換をミスなく、時間をかけずに行うことができます。同時に、RFIDシステムBIS Mは、技術によって明確に識別されることで、正しいフォーマットの部品が使用されることを保証します。こうして、スムーズなフォーマット切り替えが保証され、セットアッププロセスが完璧になり、次のバッチのために機械を迅速に立ち上げることができます。

  • さまざまなデザイン、さまざまな取り付けコンセプトの堅牢なデータキャリア
  • 必要な読み取り範囲と既存のスペース条件に応じて、さまざまなサイズの読み取り/書き込みヘッドを用意
  • 小さな読み取り範囲から大きな読み取り範囲まで

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?