電極ロール正確な識別
産業用RFIDシステム BISによるシームレスなドキュメント化とミスのない電極材料の選択
バッテリーの塗工プロセスでは、常に正しい電極フィルムが使用されるよう、バルーフの幅広いRFIDソリューションが信頼性高い識別と在庫切れの回避のために採用されています。多くのアプリケーションで使用できるUHF帯のRFIDアンテナは、長距離で複数のロールを同時に自動検出し、古くなった材料や誤った材料の選択を回避できるようにします。さらに、さまざまなアプリケーション要件に適したHF帯やLF帯のRFIDシステムも提供し、リアルタイムでプロセス段階の完全なドキュメント化を実現しています。
特徴
- 一度に複数のロールを検出できる広い読取り範囲
- マニュアルのスキャン作業による識別を自動化
- すべてのプロセスをリアルタイムで記録し、透明性を向上
- 材料の在庫をシームレスに監視・追跡
ロール識別の信頼性を高める推奨製品
BIS013U
マルチ周波数のRFIDプロセッサ
- 製品グループ
- ユニバーサル RFID プロセッサ(BIS V)
- インタフェース
- PROFINET: I/O(IRT)
- サポートされる RFID 技術
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - 接続可能な S/L ヘッド/アンテナの数
- 4
- 電源電圧 Ub
- 24 V DC SELV/PELV
- ハウジング材質
- 亜鉛、ダイカスト
- 周囲温度範囲
- 0...60 °C
- 保護等級
- IP65, コネクタ接続時
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 接続
- 2x M12×1 ソケット、4 ピン、D-コーディング済 7/8" オス、5 ピン
BIS016H
ツール識別に最適なUHF帯RFIDタグ
- 製品グループ
- UHF (860...930 MHz)
- 作動周波数
- 850…960 MHz
- 無線承認
-
ヨーロッパ (CE)
イギリス (UKCA) - 寸法
- 23 x 1 x 100 mm
- ユーザーメモリタイプ
- EEPROM
- ユーザーメモリ、書込み可能
- 128 Bit
- EPCメモリ、書込み可能
- 496 Bit
- TIDメモリ、読取りのみ
- 96 Bit
- アンテナタイプ
- ダイポールアンテナ
- 設置・取付け
- メタルフリー(フリーゾーン)
- 保管温度
- -40...85 °C
- 周囲温度範囲
- -25...70 °C
- ハウジング材質
- PET
- 保護等級
- IP68
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
WEEE
BNI00AJ
IO-Link対応I/Oハブ
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- 接続部(COM 1)
- M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- アナログ入力
- 8x アナログ、電圧/アナログ、電流/アナログ、温度 (0 ~ 10 V/-10 ~ 10 V/0~5 V/-5 ~ 5 V/5 ~ 10 V/4 ~ 20 mA/0 ~ 20 mA/Pt100/Pt1000/熱電対タイプ J/熱電対タイプ K)
- 入/出力、設定可能
- なし
- 合計電流 US、センサ
- 4 A
- 合計電流 UA、アクチュエータ
- 4 A
- ハウジング材質
- 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
- 寸法
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- 周囲温度範囲
- -5...70 °C
- 保護等級
- IP67, ネジ込み状態
- 伝送速度
- COM2(38.4 kBaud)
- 最小プロセスデータサイクル
- 55 ms
- プロセスデータ IN
- 22 bytes
- プロセスデータ OUT
- 1 bytes
その他の塗工・乾燥のアプリケーション事例
その他のトピック
Downloads
-
Industry brochure battery industry