製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

効率的な信号伝送

IO-Link対応I/Oハブ

信号を効率的に伝送する

バルーフのIO-Link対応I/Oハブは、その堅牢なハウジングにより、厳しい産業環境での使用に最適です。ハブは、センサやアクチュエータのI/Oまたはアナログ信号を制御レベルまで伝送します。このハブを活用すれば、ケーブルの数を大幅に削減することができます。M12またはM8のポートを搭載しており、設置やメンテナンスが容易でコスト削減につながります。各チャンネルごとに搭載した診断機能は、短絡や過負荷などを検知でき、迅速なトラブルシューティングが可能です。

特徴

  • 簡単、設置とメンテナンスのコスト削減
  • 継続的な診断機能
  • 異なるハウジング材質や機能、ポート形状の豊富なラインナップ

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?