CADモデルのダウンロードのみ対応
IO-Link ハブ - 柔軟でコスト効率の高い信号バンドル
IO-Link ハブのさまざまなバリエーション
で提供しています。:
4 シリーズ
CADモデルのダウンロードのみ対応
当社のIO-Linkハブは、最新のオートメーションシステムにセンサやアクチュエータを接続するための柔軟で強力なソリューションを提供します。これらのデバイスは、デジタルおよびアナログ信号を効率的に管理し、既存のシステムに簡単に統合できることが特徴です。IO-Link モジュールは M12 または M8 コネクタをベースとしており、設置や保守が簡単でコスト効率に優れています。
ポートに特化した個別チャネルモニタは、ポートでのケーブル断線だけでなく、短絡や過負荷も認識します。このレベルの選択的診断は、I/Oモジュールでは他に類を見ません。
アプリケーションによっては、IO-Link ハブを使用して、IO-Link マスタポートごとに最大 32 のデジタル入出力(高負荷用の個別電源の有無にかかわらず)、または最大 8 のアナログ入力信号を管理できます。これにより、幅広い産業用アプリケーションで使用できます。
特徴
- シンプルでコストを抑えた設置とメンテナンス
- 既存のオートメーションシステムへの容易な統合
- デジタル信号とアナログ信号のサポートによる高い柔軟性
- 最大32のデジタル入出力により、広範なアプリケーションに対応
- 各ピンの短絡、過負荷、ケーブル断線を認識
- 追加の IO-Link ハブをカスケード接続するための拡張ポート機能
- 高負荷用に別電源が利用可能
- 稼働時間カウンター、温度、振動、傾斜などの広範な状態監視機能
- アクチュエータ切り替え用のインテリジェントロジックブロック
4 シリーズ
|
シリーズ
|
製品ライン | ハウジング材質、一次 | インタフェース | 追加機能 | 最大出力電流 | 保護等級 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | PBT GF30, PA, PBT, PA 6.6 | IO-Link | Vibration, Internal temperature, Device discovery, 識別 2 バイト, 代替プロセスデータマッピング | IP20, IP67 | |||
| Silver | 亜鉛ダイカスト | IO-Link | Vibration, Internal temperature, Device discovery, 識別 2 バイト, 識別 4 バイト | IP67 | |||
| Washdown | PBT | IO-Link | Vibration, Internal temperature, Device discovery | IP68, IP69K | |||
| Silver, Safe | 亜鉛, 亜鉛ダイカスト | IO-Link, PROFIsafe over IO-Link | 2 A | IP67 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。