製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

バルブの迅速な閉動作確認

バルブの迅速な閉動作確認

速断式の制御バルブは、冗長システムでなければ満たすことができない高い要件が求めらえる場合があります。バルーフの磁歪式リニアスケール BTL7は、最大3つの独立した測定部とエレクトロニクス部を搭載することができます。この堅牢な非接触・アブソリュート方式のリニアスケールは、構成を自由に設定できます。コンパクトな形状により従来のリニアスケールから簡単に置き換え可能です。また、始点と終点はPCから簡単に設定・呼び出しができるため、迅速かつ簡単な立上げが可能です。

特徴

  • 2つまたは3つの完全に独立したシステムを1つの筐体に収め、最大限の可用性を実現
  • 最大7620mmの測定範囲で、大型のバルブにも対応
  • コンパクトで省スペースな筐体
  • 迅速な立ち上げ
  • 非接触で摩耗なし
  • LEDによる全チャンネルの監視

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?