製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

パレット積みしたスタックの高さの点検

パレット積みしたスタックの高さの点検

光電距離センサ BOD で、パレット積みした荷物の高さを正確に測定します。多少離れた場所からでも測定できます。測定範囲は調整式で、さまざまなパレット高さに幅広く柔軟に対応できます。

特長

  • 材料の表面性状に左右されない、信頼のおける測定結果
  • 広範なパラメータ設定に加えて、IO-Link 経由の診断機能
  • ボタンまたはディスプレイから簡単かつ直観的に操作
  • レーザークラス 1 による最大限の対人保護機能
  • 保護等級の高い堅牢なハウジングで大きな耐久性を保証

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?