製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

折り畳み機の連続生産監視

高速度カメラに見落としはない

折り畳み機の連続生産監視

産業分野 印刷業界の折り畳み機 お客様 MBOポストプレスソリューションズ社

MBO Postpress Solutions GmbH社は、小森グループの一員として、印刷仕上げの分野で、個々の要件を満たし、折り工程の最適化と性能向上につながる機械を製造しています。


状況

高速折りシステムLe Mansを指定する際、焦点となったのはスピードと人間工学でした。年間約7,000万枚以上、最大で毎時2万3,000枚(A4 16ページ折り)の印刷枚数を誇るこのシステムは、オペレーターへの危険を排除するために、システムを囲う必要があるほどの速度に達します。しかし、これではオペレーターが製品のセットアップやチェックを行うことは困難である。

課題

生産中の製品を安全に監視するだけでなく、故障時のトレーサビリティも重要でした。ソフトウェアの面では、複数のカメラからのライブ画像をユーザー・インターフェースに縮小リフレッシュ・レートでサムネイルとして同時に表示する必要がありました。オペレーターがサムネイルを選択すると、画像は拡大され、正しいフレームレートで表示されなければならない。さらに、オペレーターは本番の最後の数秒間をスローモーションで見ることができなければならない。カメラのハードウェアは、少なくとも毎秒100枚の画像を記録でき、少なくとも640×480ピクセルの解像度を持ち、グレー画像を提供する必要があります。

ソリューション

MBO Postpress Solutions GmbHは、以下のカメラを採用しました。BVS CA-GX2-0024Z をグレーバージョンとして採用し、3台のカメラでそれぞれ平行断裁、クロス断裁、トリプル断裁をチェックすることにしました。このカメラに搭載されたソニーのPregius CMOSセンサーIMX174は、ダークノイズの低減と71dBを超えるダイナミックレンジが印象的です。折り畳み機ではさまざまな露光シナリオが発生するため、高いダイナミックレンジは基本的に重要である。

どのように機能するのか?

USB 3.0とDual GigEはどちらもカメラ1台分の帯域幅をカバーしますが、最大100mのケーブル長を確保できる点ではDual GigEに分があります。Balluff は光学系と照明にも適切なサポートを提供しました。カメラから被写体までの距離は約140 mm、画像サイズは75 x 60 mmでなければなりませんでした。これらの仕様は、適切な6ミリのレンズで満たすことができた。照明については、レンズにネジ止めできる白色LEDリングライトが適切なソリューションを提供した。


あなたの長所

アプリケーションの最も重要な特徴は何ですか?

  • FGPA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)
  • 256 MBの画像メモリ
  • スマート機能:プリトリガー
  • スマート機能:SmartFrameRecall


製品

デュアルギガビットイーサネットシリーズ BVS CA-GX2 は、豊富な高解像度センサを搭載し、FPGAと256MBの画像メモリを備えています。この2つは、さまざまなスマート機能の前提条件となります。

推奨事項

画像データを Dual GigE 経由で確実に保存するため、Balluff は 3 つの独立した Dual GigE ネットワークカードと 3 台の SSD ハードドライブ(書き込み速度約 520 MB/秒)の使用を推奨しています。GigE ケーブルとカメラを制御する 3 本のケーブルを使用すると、ケーブル配線が複雑になります。ここでも Balluff はカスタマイズされたケーブルによって簡素化されたソリューションを提供し、3 本の制御ケーブルを不要にしました。ケーブルはネジで固定できるため、カメラシステムの堅牢性に貢献することは言うまでもありません。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?