製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

生産システムのフォーマット変更

より良く、より速く、より安全に

生産システムのフォーマット変更

産業分野特殊機械製造顧客AKE Systemtechnik GmbH(ドイツ

現代の製造業では、生産ラインでの頻繁なフォーマット変更は日常的な課題です。正確な設定、手作業による調整、豊富な経験が要求されるため、これらの切り替えには時間がかかり、複雑な作業となります。このプロセスでのエラーは、ダウンタイムの増加、製品の欠陥、追加コストにつながることがよくあります。効率を高め、品質を確保するために、企業は迅速でエラーのない、信頼性の高い機械のカスタマイズを可能にするソリューションを求めています。


状況

AKE社は、頻繁に、時間のかかる機械のフォーマット変更という課題に直面していた。これらの変更は、可能な限り簡単、迅速かつ安全に行う必要がありました。というのも、AKEは経験上、手作業によるフォーマット調整が、機械の操作を誤ると大幅なダウンタイム、エラー率の増加、生産効率の低下につながることを知っていたからです。
そして、これこそがAKEが防ぎたかったことなのです。

課題

主な問題は、手作業による機械の調整に時間がかかり、ミスが発生しやすいことでした。オペレーターは複数のステップをこなし、手作業で調整を行わなければならなかったため、セットアップ時間が長くなり、オペレーターによるミスのリスクも高まっていた。これがコスト高を招き、会社の競争力を低下させていた。

ソリューション

AKE Systemtechnik は Balluff IO-Link ポジションインジケータ BDG の採用を決定しました。このシステムはフォーマット変更時に必要な設定を自動化し、監視します。ポジションインジケータは正確なフィードバックを提供し、機械が新しいフォーマットに迅速かつ正確に設定されることを保証します。これにより、セットアップ時間を大幅に短縮し、操作ミスのリスクを最小限に抑えます。

さらに、ポジションインジケータは、制御システムに簡単に統合・設定できます。機械バージョンを置き換えるために、機械的な変更はほとんど必要ありません。

どのように導入されましたか?

Balluff BDG ポジションインジケータを設置した後、機械構成がデジタルで記録され、プログラミングされました。オペレーターは、ポジションインジケータに様々なフォーマットの正確なポジションを表示・確認しながら、手動調整を行うことができるようになりました。

左に曲がる必要がありますか?右に曲がる必要がありますか?Balluff BDG はこれを直感的に表示し、調整ミスを許しません。これにより、機械フォーマットの迅速でミスのない変更が可能になります。

プロセスのデジタル化により、すべての設定が正しい場合にのみ機械が始動するという決定的な利点が生まれました。これにより、高価なエラーや機械的損傷を直接的に防ぐことができます。

その成果は?

Balluff ポジションインジケータのおかげで、同社は段取り時間を最大 50% 短縮することができました。セッティングのエラー率が大幅に低下し、生産品質が向上しました。全体として、AKE Systemtechnik は生産能力を高め、効率を大幅に改善することができました。ポジションインジケータへの投資は短期間で回収され、その結果、競争力が向上し、顧客の満足度もさらに高まりました。

Balluff ポジションインジケータにより、セットアップ時間が大幅に短縮され、操作ミスもほとんどなくなりました。このソリューションにより、当社の生産工程は大幅に効率化され、製造製品の品質向上とコスト削減に役立っています。


メリット

IO-Link ポジションインジケータは、貴社と貴社の生産に多くのメリットをもたらします!

  • セットアップ時間の短縮:セットアップ時間が最大 50% 短縮され、効率が向上します。

  • 操作ミスの低減:自動モニタリングにより、エラーを最小限に抑え、製品の品質を向上させます。

  • 生産能力の向上:フォーマット切り替えの高速化により、生産量が増加します。

  • コスト削減:工程が最適化されることで、操業コストが削減されます。

  • 競争力の向上:プロセスの最適化と品質の向上により、市場での地位が強化されます。


製品

AKE Systemtechnikが使用した製品は?概要と製品ページへのリンクはこちらから:

BAV002N

状態監視ツールキット

BDG0291

デジタルポジションインジケータ

BNI0085

SmartLight - LEDシグナルタワー

BNI00AZ

Profinet用ネットワークモジュール

BAV002N

状態監視ツールキット

データメモリ
8 GB EMMC
プロセッサ
1.8 GHz / 400MHz
メインメモリ
2 GB RAM
デバイス接続部
2x LAN: RJ45-ソケット, 8-ピン 4x IO-Link: M8×1-ソケット, 4-ピン, A-コーディング済 PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
寸法
101 x 126 x 50 mm
製品の詳細はこちら
BDG0291

デジタルポジションインジケータ

ディスプレイ
デジタルディスプレイ
12 文字
シャフトタイプ
中空シャフト
シャフト径
20 mm
ロータリー分解能
14000 ppr
繰返し精度
± 1 インクリメント
最大リニアリティ偏差
±1°
接続
M12×1 オス、4 ピン
最高速度
600 1/min
インタフェース
IO-Link 1.1
ハウジング材質
PA 12
保護等級
IP69K、IP68
Secondary features
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
製品の詳細はこちら
BNI0085

SmartLight - LEDシグナルタワー

動作原理
ブザー付き表示ランプ
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続
M12×1 オス、4 ピン
最大セグメント数
5
プリセットカラー
黄
白
緑
青
赤
オレンジ
設定可能
機能表示灯
ランライト
充填レベル表示
スタックライト
Flexi モード
最大音量
95 dB
設定オプション
機能表示灯
音量
追加機能
拡張プロセスデータ
寸法
60 x 60 x 330.5 mm
ハウジング材質
PC, 透明, Cu 15 µm, Ni 15 µm 亜鉛ダイカスト
固定具
ネジ M18×1
周囲温度範囲
-5...50 °C
保護等級
IP30
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
7.2 ms
プロセスデータ IN
1 bytes
プロセスデータ OUT
8 bytes
製品の詳細はこちら
BNI00AZ

Profinet用ネットワークモジュール

インタフェース
PROFINET
搭載インタフェース
8× IO-Link
ポートクラス
Type A(x4)+ Type B(x4)
最大出力電流
2 A
高速立上げ(Fast Start-Up、FSU)
あり
ディスプレイ
あり
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(COM 2)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(一次側 / 入力)
M12x1-オス, 4-ピン, T-コーディング済
接続部(二次側 / 出力)
M12x1-ソケット, 4-ピン, T-コーディング済
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
12x PNP、タイプ 3
デジタル出力
12× PNP
入/出力、設定可能
あり
合計電流 US、センサ
12.0 A
合計電流 UA、アクチュエータ
12.0 A
ハウジング材質
亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
寸法
68 x 31.7 x 224 mm
周囲温度範囲
-5...70 °C
保護等級
IP67
IO-Link、バージョン
1.1
Safety Hub Support
あり
製品の詳細はこちら
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?