画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
コンディション・モニタリング・ツールキット
データメモリ
8 GB EMMC
プロセッサ
1.8 GHz / 400MHz
メインメモリ
2 GB RAM
デバイス接続部
2x LAN: RJ45-ソケット, 8-ピン 4x IO-Link: M8×1-ソケット, 4-ピン, A-コーディング済 PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
寸法
101 x 126 x 50 mm
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BAV MA-NC-00025-01 | BNI EGW-720-007-K095 | |
|
218,810 JPY
定価
|
237,300 JPY
定価
|
|
| データメモリ | 8 GB EMMC | 32 GB EMMC |
|---|---|---|
| プロセッサ | 1.8 GHz / 400MHz | 1.8 GHz / 400MHz |
| メインメモリ | 2 GB RAM | 4 GB RAM |
| デバイス接続部 | 2x LAN: RJ45-ソケット, 8-ピン 4x IO-Link: M8×1-ソケット, 4-ピン, A-コーディング済 PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A |
2x LAN: RJ45-ソケット, 8-ピン 4x IO-Link: M8x1-ソケット, 4-ピン, A-コーディング済 PWR: Phoenix MC1.5/2-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A |
| 寸法 | 101 x 126 x 50 mm | 101 x 126 x 50 mm |
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応